Ingranaggi conici (15: 60) BSD

Ingranaggi conici (15: 60) BSD
  • Sconto volumi elevati
Gear that is often used to rotate the orthogonal axis. Combination of number of teeth 15T: 60T.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSD1015
BSD1060
BSD2015
BSD2060
BSD2515
BSD2560
BSD3015
BSD3060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo m Numero di denti Z Larghezza dente W
(mm)
Diametro foro D
(Ø)
Coppia ammessa
(N▪m)
Profilo

18.57 €

1 6 giorni 10115861.21B2

50.08 €

1 6 giorni 101608876.48B3

24.21 €

1 Disponibile 9 giorni 1021516109.68B2

111.58 €

1 9 giorni 10260161261.18B3

29.05 €

1 Disponibile 9 giorni 102.515201018.91B2

124.07 €

1 Disponibile 83 giorni 102.5602015119.5B3

43.22 €

1 10 giorni 10315241232.69B2

143.61 €

1 9 giorni 103602418206.5B3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ingranaggio Ingranaggio conico Rapporto velocità 4 Materiale Acciaio
Trattamento termico Normalizzazione Dente rettificato NA Config. foro albero Foro rotondo
Trattamento superficie Ossido nero Di precisione(*Nuovo JIS) Grado JISN8 Tolleranza diam. foro JIS, classe H7
Profilo dente Ingranaggio standard Finitura superficie denti Con fresatura Lavorazione fori Fori pilota
Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico