Rotelle con piastre in acciaio, girevoli con freno con fissaggi metallici JB, UP / JB

Rotelle con piastre in acciaio, girevoli con freno con fissaggi metallici JB, UP / JB
  • Sconto volumi elevati
The caster that is most generally used for industrial applications. Can be used together with the steel plate caster with swivel J hardware or the steel plate caster with fixed K hardware. Products with a left side stopper are available for ø100 and larger.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UPJB75
UPJB100
UPJB130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra F
(mm)
Larghezza piastra F
(mm)
Misura A
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

37.39 €

1 6 giorni 10180.01~140.0098636384847539

51.06 €

1 6 giorni 144140.01~220.001477171969610043

70.32 €

1 Disponibile 6 giorni 178220.01~320.00245808010710713053

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Materiale bozzello uretano
Materiale raccordo Piastra in acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico