Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASF-118A-FR-0.10-38-33M
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 38 | Length(m) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal thickness(mm) | 0.1 | Maximum Operating Temperature(°C) | 250 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali