Codice articolo del costruttore: ASF-121-FR-0.08-25-10M
Marca: CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES
Prezzo: 36.01 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Width: 25 mm
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASF-121-FR-0.08-25-10M
Product Type | Nastro adesivo | Length(m) | 10 | Nominal thickness(mm) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Temperature(°C) | 200 | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo con pellicola in resina fluorurata Chukoh Flow ASF-121FR, il codice articolo è il seguente: ASF-121-FR-0.08-25-10M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASF-121-FR-0.08-25-10M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASF-121-FR-0.08-19-10M |
ASF-121-FR-0.08-50-10M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width (mm) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|
16.34 € | 1 | 5 giorni | 19 | - | ||
41.23 € | 1 | 5 giorni | 50 | - |