Raccordo ZD, tipo bianco, gomito riduttore

Raccordo ZD, tipo bianco, gomito riduttore
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at 120°C or below), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at 300°C or below)

[Features]
· For the ZD fitting, the screw portion of the screw-on malleable cast iron pipe fitting has been coated with a fluorine polymer resin (as a sealant) and heat-cured.
· Two types are available: a white type and a Komacoat type (see screw-type malleable cast iron fitting).
· Application of sealant and winding of sealant tape are not required reducing the number of man-hours required to run pipes.
· Provides stable sealing performance.
· Prevents rusting on threads included on parts that are stored for an extended period of time.
· *Komacoat types are made to order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZD-BRL-1X1/2B-W
ZD-BRL-1X3/4B-W
ZD-BRL-2X1/2B-W
ZD-BRL-2X1B-W
ZD-BRL-2X3/4B-W
ZD-BRL-2X11/2B-W
ZD-BRL-2X11/4B-W
ZD-BRL-3/4X1/2B-W
ZD-BRL-3X1B-W
ZD-BRL-3X2B-W
ZD-BRL-3X11/2B-W
ZD-BRL-3X11/4B-W
ZD-BRL-3X21/2B-W
ZD-BRL-4X2B-W
ZD-BRL-4X3B-W
ZD-BRL-4X11/2B-W
ZD-BRL-4X21/2B-W
ZD-BRL-5X4B-W
ZD-BRL-11/2X1/2B-W
ZD-BRL-11/2X1B-W
ZD-BRL-11/2X3/4B-W
ZD-BRL-11/2X11/4B-W
ZD-BRL-11/4X1/2B-W
ZD-BRL-11/4X1B-W
ZD-BRL-11/4X3/4B-W
ZD-BRL-21/2X1B-W
ZD-BRL-21/2X2B-W
ZD-BRL-21/2X3/4B-W
ZD-BRL-21/2X11/2B-W
ZD-BRL-21/2X11/4B-W
ZD-RL-1X1/2B-W
ZD-RL-1X3/4B-W
ZD-RL-2X1/2B-W
ZD-RL-2X1B-W
ZD-RL-2X3/4B-W
ZD-RL-2X11/2B-W
ZD-RL-2X11/4B-W
ZD-RL-3/4X1/2B-W
ZD-RL-11/2X1/2B-W
ZD-RL-11/2X1B-W
ZD-RL-11/2X3/4B-W
ZD-RL-11/2X11/4B-W
ZD-RL-11/4X1/2B-W
ZD-RL-11/4X1B-W
ZD-RL-11/4X3/4B-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Fascetta

5.56 €

1 7 giorni 1B(25A)1/2B(15A)Disponibile

5.56 €

1 8 giorni 1B(25A)3/4B(20A)Disponibile

26.83 €

1 12 giorni 2B(50A)1/2B(15A)Disponibile

26.83 €

1 8 giorni 2B(50A)1B(25A)Disponibile

26.83 €

1 12 giorni 2B(50A)3/4B(20A)Disponibile

20.82 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)Disponibile

20.82 €

1 12 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)Disponibile

3.14 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)Disponibile

96.22 €

1 12 giorni 3B(80A)1B(25A)Disponibile

73.31 €

1 12 giorni 3B(80A)2B(50A)Disponibile

96.22 €

1 12 giorni 3B(80A)1 1/2B(40A)Disponibile

96.22 €

1 12 giorni 3B(80A)1 1/4B(32A)Disponibile

73.31 €

1 8 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)Disponibile

124.17 €

1 12 giorni 4B(100A)2B(50A)Disponibile

95.48 €

1 12 giorni 4B(100A)3B(80A)Disponibile

124.17 €

1 12 giorni 4B(100A)1 1/2B(40A)Disponibile

95.48 €

1 12 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)Disponibile

264.75 €

1 12 giorni 5B(125A)4B(100A)Disponibile

16.43 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)1/2B(15A)Disponibile

12.81 €

1 7 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)Disponibile

16.43 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)Disponibile

12.81 €

1 7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)Disponibile

13.96 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)1/2B(15A)Disponibile

10.64 €

1 7 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)Disponibile

10.64 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)Disponibile

72.02 €

1 12 giorni 2 1/2B(65A)1B(25A)Disponibile

54.12 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)Disponibile

72.02 €

1 12 giorni 2 1/2B(65A)3/4B(20A)Disponibile

54.12 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)Disponibile

72.02 €

1 12 giorni 2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)Disponibile

5.56 €

1 12 giorni 1B(25A)1/2B(15A)NA

5.56 €

1 12 giorni 1B(25A)3/4B(20A)NA

26.83 €

1 12 giorni 2B(50A)1/2B(15A)NA

26.83 €

1 12 giorni 2B(50A)1B(25A)NA

26.83 €

1 12 giorni 2B(50A)3/4B(20A)NA

20.82 €

1 12 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)NA

20.82 €

1 12 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)NA

3.14 €

1 12 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)NA

16.43 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)1/2B(15A)NA

12.81 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)NA

16.43 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)NA

12.81 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)NA

13.96 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)1/2B(15A)NA

10.64 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)NA

10.64 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Gomito
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico