Raccordo ZD, bianco, attacco di riduzione

Raccordo ZD, bianco, attacco di riduzione
  • Sconto volumi elevati
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C or below), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZD-BRS-1X1/2B-W
ZD-BRS-1X3/4B-W
ZD-BRS-2X1/2B-W
ZD-BRS-2X1B-W
ZD-BRS-2X3/4B-W
ZD-BRS-2X11/2B-W
ZD-BRS-2X11/4B-W
ZD-BRS-3/4X1/2B-W
ZD-BRS-3X1/2B-W
ZD-BRS-3X1B-W
ZD-BRS-3X2B-W
ZD-BRS-3X3/4B-W
ZD-BRS-3X11/2B-W
ZD-BRS-3X11/4B-W
ZD-BRS-3X21/2B-W
ZD-BRS-4X1B-W
ZD-BRS-4X2B-W
ZD-BRS-4X3/4B-W
ZD-BRS-4X3B-W
ZD-BRS-4X11/2B-W
ZD-BRS-4X11/4B-W
ZD-BRS-4X21/2B-W
ZD-BRS-5X4B-W
ZD-BRS-6X3B-W
ZD-BRS-6X4B-W
ZD-BRS-6X5B-W
ZD-BRS-11/2X1/2B-W
ZD-BRS-11/2X1B-W
ZD-BRS-11/2X3/4B-W
ZD-BRS-11/2X11/4B-W
ZD-BRS-11/4X1/2B-W
ZD-BRS-11/4X1B-W
ZD-BRS-11/4X3/4B-W
ZD-BRS-21/2X1/2B-W
ZD-BRS-21/2X1B-W
ZD-BRS-21/2X2B-W
ZD-BRS-21/2X3/4B-W
ZD-BRS-21/2X11/2B-W
ZD-BRS-21/2X11/4B-W
ZD-RS-1X1/2B-W
ZD-RS-1X3/4B-W
ZD-RS-2X1/2B-W
ZD-RS-2X1B-W
ZD-RS-2X3/4B-W
ZD-RS-2X11/2B-W
ZD-RS-2X11/4B-W
ZD-RS-3/4X1/2B-W
ZD-RS-11/2X1/2B-W
ZD-RS-11/2X1B-W
ZD-RS-11/2X3/4B-W
ZD-RS-11/2X11/4B-W
ZD-RS-11/4X1/2B-W
ZD-RS-11/4X1B-W
ZD-RS-11/4X3/4B-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Fascetta

4.82 €

1 7 giorni 1B(25A)1/2B(15A)Disponibile

4.81 €

1 8 giorni 1B(25A)3/4B(20A)Disponibile

16.43 €

1 12 giorni 2B(50A)1/2B(15A)Disponibile

16.43 €

1 8 giorni 2B(50A)1B(25A)Disponibile

16.43 €

1 12 giorni 2B(50A)3/4B(20A)Disponibile

13.17 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)Disponibile

13.17 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)Disponibile

4.05 €

1 7 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)Disponibile

48.65 €

1 12 giorni 3B(80A)1/2B(15A)Disponibile

48.65 €

1 12 giorni 3B(80A)1B(25A)Disponibile

37.88 €

1 8 giorni 3B(80A)2B(50A)Disponibile

48.65 €

1 12 giorni 3B(80A)3/4B(20A)Disponibile

48.65 €

1 12 giorni 3B(80A)1 1/2B(40A)Disponibile

48.65 €

1 12 giorni 3B(80A)1 1/4B(32A)Disponibile

37.88 €

1 8 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)Disponibile

79.61 €

1 12 giorni 4B(100A)1B(25A)Disponibile

79.61 €

1 8 giorni 4B(100A)2B(50A)Disponibile

79.61 €

1 12 giorni 4B(100A)3/4B(20A)Disponibile

62.87 €

1 12 giorni 4B(100A)3B(80A)Disponibile

79.61 €

1 12 giorni 4B(100A)1 1/2B(40A)Disponibile

79.61 €

1 12 giorni 4B(100A)1 1/4B(32A)Disponibile

62.87 €

1 12 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)Disponibile

107.06 €

1 12 giorni 5B(125A)4B(100A)Disponibile

170.06 €

1 12 giorni 6B(150A)3B(80A)Disponibile

146.65 €

1 12 giorni 6B(150A)4B(100A)Disponibile

146.65 €

1 12 giorni 6B(150A)5B(125A)Disponibile

12.01 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)1/2B(15A)Disponibile

13.27 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)Disponibile

12.01 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)Disponibile

9.35 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)Disponibile

8.99 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)1/2B(15A)Disponibile

7.24 €

1 7 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)Disponibile

7.24 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)Disponibile

32.65 €

1 12 giorni 2 1/2B(65A)1/2B(15A)Disponibile

32.65 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)1B(25A)Disponibile

24.54 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)Disponibile

32.65 €

1 12 giorni 2 1/2B(65A)3/4B(20A)Disponibile

24.54 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)Disponibile

32.65 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)Disponibile

4.76 €

1 Disponibile 12 giorni 1B(25A)1/2B(15A)NA

4.76 €

1 12 giorni 1B(25A)3/4B(20A)NA

16.43 €

1 12 giorni 2B(50A)1/2B(15A)NA

16.43 €

1 12 giorni 2B(50A)1B(25A)NA

16.43 €

1 12 giorni 2B(50A)3/4B(20A)NA

13.17 €

1 12 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)NA

13.17 €

1 12 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)NA

4.81 €

1 Disponibile 12 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)NA

12.01 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)1/2B(15A)NA

13.27 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)NA

12.01 €

1 20 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)NA

9.35 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)NA

8.99 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)1/2B(15A)NA

7.24 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)NA

7.24 €

1 12 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico