Raccordo ZD, tipo bianco, raccordi di riduzione a T

Raccordo ZD, tipo bianco, raccordi di riduzione a T
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at 120°C or below), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at 300°C or below)

[Features]
· For the ZD fitting, the screw portion of the screw-on malleable cast iron pipe fitting has been coated with a fluorine polymer resin (as a sealant) and heat-cured.
· Two types are available: a white type and a Komacoat type (see screw-type malleable cast iron fitting).
· Application of sealant and winding of sealant tape are not required reducing the number of man-hours required to run pipes.
· Provides stable sealing performance.
· Prevents rusting on threads included on parts that are stored for an extended period of time.
· *Komacoat types are made to order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZD-BRT-21/2X1B-W
ZD-RT-1X1/2B-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Fascetta

72.30 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1B(25A)Disponibile

6.21 €

1 12 giorni 1B(25A)1B(25A)1/2B(15A)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco A T
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico