Raccordo per tubi in acciaio, raccordo per tubi filettato, nipplo

Raccordo per tubi in acciaio, raccordo per tubi filettato, nipplo
  • Sconto volumi elevati
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NI-1/2B-B
NI-1/2B-C
NI-1/2B-W
NI-1/4B-B
NI-1/4B-W
NI-1/8B-B
NI-1/8B-W
NI-1B-B
NI-1B-C
NI-1B-W
NI-2B-B
NI-2B-C
NI-2B-W
NI-3/4B-B
NI-3/4B-C
NI-3/4B-W
NI-3/8B-B
NI-3/8B-W
NI-3B-B
NI-3B-C
NI-3B-W
NI-4B-B
NI-4B-C
NI-4B-W
NI-5B-B
NI-5B-C
NI-5B-W
NI-6B-B
NI-6B-C
NI-6B-W
NI-11/2B-B
NI-11/2B-C
NI-11/2B-W
NI-11/4B-B
NI-11/4B-C
NI-11/4B-W
NI-21/2B-B
NI-21/2B-C
NI-21/2B-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Liquido applicabile Trattamento superficie

1.51 €

1 7 giorni 1/2B(15A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

3.91 €

1 8 giorni 1/2B(15A)Acqua[Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica

1.59 €

1 Disponibile 7 giorni 1/2B(15A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

2.05 €

1 Disponibile 8 giorni 1/4B(8A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

1.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1/4B(8A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

1.81 €

1 8 giorni 1/8B(6A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

2.21 €

1 Disponibile 8 giorni 1/8B(6A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

2.75 €

1 7 giorni 1B(25A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

5.07 €

1 8 giorni 1B(25A)Acqua[Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica

2.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

6.74 €

1 8 giorni 2B(50A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

13.04 €

1 8 giorni 2B(50A)Acqua[Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica

6.74 €

1 7 giorni 2B(50A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

2.13 €

1 Disponibile 7 giorni 3/4B(20A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

4.08 €

1 8 giorni 3/4B(20A)Acqua[Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica

1.68 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

2.63 €

1 Disponibile 7 giorni 3/8B(10A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

1.94 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

20.92 €

1 8 giorni 3B(80A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

40.45 €

1 8 giorni 3B(80A)Acqua[Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica

20.92 €

1 8 giorni 3B(80A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

35.54 €

1 8 giorni 4B(100A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

68.16 €

1 8 giorni 4B(100A)Acqua[Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica

35.54 €

1 8 giorni 4B(100A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

95.41 €

1 12 giorni 5B(125A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

103.91 €

1 12 giorni 5B(125A)Acqua[Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica

95.41 €

1 8 giorni 5B(125A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

116.68 €

1 12 giorni 6B(150A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

157.39 €

1 12 giorni 6B(150A)Acqua[Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica

108.93 €

1 8 giorni 6B(150A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

4.65 €

1 Disponibile 7 giorni 1 1/2B(40A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

9.10 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)Acqua[Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica

5.21 €

1 Disponibile 7 giorni 1 1/2B(40A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

3.94 €

1 Disponibile 8 giorni 1 1/4B(32A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

7.70 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)Acqua[Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 1 1/4B(32A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

13.41 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)Acqua / Aria / Vapore / OlioNA

25.91 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)Acqua[Rivestimento in resina] Rivestimento in resina epossidica

13.41 €

1 7 giorni 2 1/2B(65A)Acqua / Aria / Gas / Olio[Zincatura] Zincatura a caldo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nipplo
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico