Raccordi per tubi in acciaio, a vite, raccordi a T per tubi con riduttore

Raccordi per tubi in acciaio, a vite, raccordi a T per tubi con riduttore
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRT-11/2X1/2B-W
BRT-11/2X1B-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

18.61 €

1 12 giorni 1/2B(15A)

11.61 €

1 8 giorni 1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco A T
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero (JIS-FCMB27-05) Filettatura nominale M1 1 1/2B(40A) Filettatura nominale M2 1 1/2B(40A)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA Fascetta Disponibile

Supporto tecnico