Giunto LA, LA, attacco femmina S

Giunto LA, LA, attacco femmina S
  • Sconto volumi elevati
The LA coupling series consists of fittings with rubber packing press-fitted into the pipe to form a seal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LA-S-1/2B-N-C
LA-S-1/2B-N-W
LA-S-1B-N-C
LA-S-1B-N-W
LA-S-2B-N-C
LA-S-2B-N-W
LA-S-3/4B-N-C
LA-S-3/4B-N-W
LA-S-3/8B-N-C
LA-S-3/8B-N-W
LA-S-3B-N-C
LA-S-3B-N-W
LA-S-11/2B-N-C
LA-S-11/2B-N-W
LA-S-11/4B-N-C
LA-S-11/4B-N-W
LA-S-21/2B-N-C
LA-S-21/2B-N-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 Materiale del tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Trattamento superficie Gamma di temperature di esercizio
(°C)

13.62 €

1 12 giorni 151/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC21.7Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

9.77 €

1 8 giorni 151/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC21.7Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

24.04 €

1 12 giorni 251Tubo in acciaio34Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

17.60 €

1 Disponibile 6 giorni 251Tubo in acciaio34Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

49.95 €

1 12 giorni 502Tubo in acciaio / Tubo in PVC60.5Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

36.35 €

1 6 giorni 502Tubo in acciaio / Tubo in PVC60.5Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

17.77 €

1 12 giorni 203/4Tubo in acciaio / Tubo in PVC27.2Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

12.81 €

1 Disponibile 6 giorni 203/4Tubo in acciaio / Tubo in PVC27.2Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

10.60 €

1 12 giorni 103/8Tubo in acciaio / Tubo in PVC17.3Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

9.96 €

1 6 giorni 103/8Tubo in acciaio / Tubo in PVC17.3Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

116.04 €

1 12 giorni 803Tubo in acciaio / Tubo in PVC89.10Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

108.95 €

1 8 giorni 803Tubo in acciaio / Tubo in PVC89.10Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

36.35 €

1 12 giorni 401 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC48.6Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

26.49 €

1 8 giorni 401 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC48.6Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

29.83 €

1 12 giorni 321 1/4Tubo in acciaio42.7Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

21.85 €

1 Disponibile 6 giorni 321 1/4Tubo in acciaio42.7Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

90.21 €

1 12 giorni 652 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC76.30Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

82.31 €

1 8 giorni 652 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC76.30Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Giunto meccanico Misura tubo applicabile Misura JIS per tubo in acciaio Pressione di esercizio massima(MPa) 1.0
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) 1.0Mpa o inf. Tipo di guarnizione in gomma NBR

Supporto tecnico