Giunto LA, per tubi multipli HI-LA, attacco femmina S

Giunto LA, per tubi multipli HI-LA, attacco femmina S
[Features]
• The HI-LA multi type is a modified version of the HI-LA type that requires replacement of parts and is designed to accommodate three types of pipes (steel pipe, PVC pipe, and polyethylene pipe) without any need for replacement parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLA-S-1/2B-N-C
HLA-S-1/2B-N-W
HLA-S-1B-N-C
HLA-S-1B-N-W
HLA-S-2B-N-C
HLA-S-2B-N-W
HLA-S-3/4B-N-C
HLA-S-3/4B-N-W
HLA-S-3/8B-N-C
HLA-S-3/8B-N-W
HLA-S-3B-N-C
HLA-S-3B-N-W
HLA-S-11/2B-N-C
HLA-S-11/2B-N-W
HLA-S-11/4B-N-C
HLA-S-11/4B-N-W
HLA-S-21/2B-N-C
HLA-S-21/2B-N-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 Materiale del tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Trattamento superficie Gamma di temperature di esercizio
(°C)

20.14 €

1 12 giorni 151/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC / Tubo in polietilene21.7Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

17.85 €

1 6 giorni 151/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC / Tubo in polietilene21.7Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

33.99 €

1 12 giorni 251Tubo in acciaio / Tubo in polietilene34Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

29.10 €

1 6 giorni 251Tubo in acciaio / Tubo in polietilene34Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

66.82 €

1 12 giorni 502Tubo in acciaio / Tubo in PVC60.5Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

55.82 €

1 6 giorni 502Tubo in acciaio / Tubo in PVC60.5Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

25.60 €

1 12 giorni 203/4Tubo in acciaio / Tubo in PVC / Tubo in polietilene27.2Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

22.08 €

1 6 giorni 203/4Tubo in acciaio / Tubo in PVC / Tubo in polietilene27.2Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

17.77 €

1 12 giorni 103/8Tubo in acciaio17.3Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

14.67 €

1 12 giorni 103/8Tubo in acciaio17.3Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

122.34 €

1 12 giorni 803Tubo in acciaio / Tubo in PVC89.10Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

102.98 €

1 12 giorni 803Tubo in acciaio / Tubo in PVC89.10Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

49.95 €

1 12 giorni 401 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC48.6Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

41.15 €

1 6 giorni 401 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC48.6Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

42.05 €

1 12 giorni 321 1/4Tubo in acciaio42.7Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

36.83 €

1 6 giorni 321 1/4Tubo in acciaio42.7Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

96.21 €

1 12 giorni 652 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC76.30Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

82.72 €

1 6 giorni 652 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC76.30Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Giunto meccanico Misura tubo applicabile Misura JIS per tubo in acciaio Pressione di esercizio massima(MPa) 1.0
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) 1.0Mpa o inf. Tipo di guarnizione in gomma NBR

Supporto tecnico