Giunto LA, tipo per tubi multipli HI-LA, adattatore maschio AP

Giunto LA, tipo per tubi multipli HI-LA, adattatore maschio AP
The HI-LA multi type is a modified version of the HI-LA type that requires replacement of parts, designed to accommodate three types of pipes (steel pipe, PVC pipe and polyethylene pipe) without a need to replace parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLA-AP-1/2B-N-C
HLA-AP-1/2B-N-W
HLA-AP-1B-N-C
HLA-AP-1B-N-W
HLA-AP-2B-N-C
HLA-AP-2B-N-W
HLA-AP-3/4B-N-C
HLA-AP-3/4B-N-W
HLA-AP-3B-N-C
HLA-AP-3B-N-W
HLA-AP-11/2B-N-C
HLA-AP-11/4B-N-C
HLA-AP-11/4B-N-W
HLA-AP-21/2B-N-C
HLA-AP-21/2B-N-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 Materiale del tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Trattamento superficie Gamma di temperature di esercizio
(°C)

13.45 €

1 12 giorni 151/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC / Tubo in polietilene21.71/2B(15A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

12.71 €

1 12 giorni 151/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC / Tubo in polietilene21.71/2B(15A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

21.20 €

1 12 giorni 251Tubo in acciaio / Tubo in polietilene341B(25A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

19.48 €

1 6 giorni 251Tubo in acciaio / Tubo in polietilene341B(25A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

45.14 €

1 12 giorni 502Tubo in acciaio / Tubo in PVC60.52B(50A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

40.74 €

1 6 giorni 502Tubo in acciaio / Tubo in PVC60.52B(50A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

17.04 €

1 12 giorni 203/4Tubo in acciaio / Tubo in PVC / Tubo in polietilene27.23/4B(20A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

15.81 €

1 6 giorni 203/4Tubo in acciaio / Tubo in PVC / Tubo in polietilene27.23/4B(20A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

83.63 €

1 12 giorni 803Tubo in acciaio / Tubo in PVC89.103B(80A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

104.54 €

1 12 giorni 803Tubo in acciaio / Tubo in PVC89.103B(80A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

32.84 €

1 12 giorni 401 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC48.61 1/2B(40A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

26.08 €

1 12 giorni 321 1/4Tubo in acciaio42.71 1/4B(32A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

22.81 €

1 12 giorni 321 1/4Tubo in acciaio42.71 1/4B(32A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

91.18 €

1 12 giorni 652 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC76.302 1/2B(65A)Articolo rivestito per usi commerciali (Resina epossidica) (Parte terminale -C)-10~40

80.75 €

1 12 giorni 652 1/2Tubo in acciaio / Tubo in PVC76.302 1/2B(65A)Prodotti bianchi (Zincatura) (Parte terminale -W)-10~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Giunto meccanico Misura tubo applicabile Misura JIS per tubo in acciaio Tipo di filettatura di collegamento R
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.0 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) 1.0Mpa o inf. Tipo di guarnizione in gomma NBR

Supporto tecnico