Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MRJ-AP-13SUX1/2B |
MRJ-AP-20SUX3/4B |
MRJ-AP-25SUX1B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | Filettatura nominale (B) | Diametro nominale tubo applicabile (Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.98 € | 1 | 8 giorni | 15.88 | 1/2 | 13 | ||
13.54 € | 1 | 12 giorni | 22.22 | 3/4 | 20 | ||
21.85 € | 1 | 12 giorni | 28.58 | 1 | 25 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CC491K Equiv. | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Filettatura⇔Collegamento tubo | Tipi di collegamento, a vite, collegamento tubo | Adattatore maschio | Materiale del tubo applicabile | Rame / Acciaio inox |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::100 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
Filettatura nominale (B)
Diametro nominale tubo applicabile (Su)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali