Ruote girevoli con parapolvere CF050N

Ruote girevoli con parapolvere CF050N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF050N3
CF050N4
CF050N8
CF050N10
CF050N12
CF050N12P1.25
CFW050N3
CFW050N4
CFW050N8
CFW050N10
CFW050N12
CFW050N12P1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filettatura Nd Ghiera

15.47 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura W3/8×16Grigio

15.53 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura U1/2×20Grigio

15.44 €

1 Disponibile 10 giorni M8X1,25Grigio

15.45 €

1 Disponibile 10 giorni M10X1,5Grigio

15.48 €

1 Disponibile 10 giorni M12X1,75Grigio

15.48 €

1 Disponibile 10 giorni M12X1.25Grigio

16.14 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura W3/8×16Bianco

16.22 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura U1/2×20Bianco

16.11 €

1 Disponibile 10 giorni M8X1,25Bianco

16.14 €

1 Disponibile 10 giorni M10X1,5Bianco

16.15 €

1 Disponibile 10 giorni M12X1,75Bianco

16.17 €

1 Disponibile 10 giorni M12X1.25Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Altezza di montaggio H(mm) 58.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa Senza finecorsa Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 58.8 Materiale bozzello Elastomero
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50
Larghezza rotella W(mm) 44.8 Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico