Ruote Gemelle Orientabili TFW50N

Ruote Gemelle Orientabili TFW50N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFW50N3
TFW50N3S
TFW50N4
TFW50N4S
TFW50N8
TFW50N8S
TFW50N10
TFW50N10S
TFW50N12
TFW50N12P1.25
TFW50N12S
TFW50N12SP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

10.66 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

12.56 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

10.72 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

12.62 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

10.63 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM8X1,25

12.53 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

10.64 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM10X1,5

12.54 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

10.68 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM12X1,75

10.68 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM12X1.25

12.57 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

12.57 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 58.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 58.8 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 43.5
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico