Ruote Gemelle Orientabili FW075N

Ruote Gemelle Orientabili FW075N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FW075N3
FW075N8
FW075N8WS
FW075N10
FW075N12
FW075N12P1.25
FW075N12WSP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

27.12 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

27.09 €

1 Disponibile 12 giorni Senza finecorsaM8X1,25

33.77 €

1 Disponibile 6 giorni Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)M8X1,25

27.11 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM10X1,5

27.14 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM12X1,75

27.14 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM12X1.25

33.82 €

1 Disponibile 10 giorni Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)M12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 84.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 75 Larghezza rotella W(mm) 47
Raggio di rotazione C(mm) 20 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico