Ruote Gemelle Orientabili FW130N

Ruote Gemelle Orientabili FW130N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FW130N3
FW130N3WS
FW130N12
FW130N12WS
FW130N16
FW130N16WS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

63.40 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

70.43 €

1 Disponibile 10 giorni Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)Filettatura W3/8×16

63.45 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM12X1,75

70.49 €

1 Disponibile 15 giorni Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)M12X1,75

63.59 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsa[M16] M16X2.0

70.62 €

1 Disponibile 10 giorni Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 145 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 98 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 130 Larghezza rotella W(mm) 50
Raggio di rotazione C(mm) 35 Profilo sezione di montaggio A vite

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico