Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TY40N3 |
TY40N3S |
TY40N8 |
TY40N8S |
TY40N8SV |
TY40N10 |
TY40N10S |
TY40N12 |
TY40N12S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Materiale bozzello | Diametro filettatura Nd | Il codice componente termina con V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | 43.5 | Senza finecorsa | Nylon | Filettatura W3/8×16 | NA | |
9.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | 43.5 | Con finecorsa di scorrimento | Nylon | Filettatura W3/8×16 | NA | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 43.5 | Senza finecorsa | Nylon | M8X1,25 | NA | |
9.79 € | 1 | 6 giorni | - | 43.5 | Con finecorsa di scorrimento | Nylon | M8X1,25 | NA | ||
7.83 € | 1 | 10 giorni | - | 43.5 | Con finecorsa di scorrimento | Elastomero | M8X1,25 | Sì (Finecorsa in metallo) | ||
7.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 43.5 | Senza finecorsa | Nylon | M10X1,5 | NA | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 43.5 | Con finecorsa di scorrimento | Nylon | M10X1,5 | NA | |
9.09 € | 1 | 10 giorni | - | 45 | Senza finecorsa | Nylon | M12X1,75 | NA | ||
10.96 € | 1 | 6 giorni | - | 45 | Con finecorsa di scorrimento | Nylon | M12X1,75 | NA |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 39.2 |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 40 |
Larghezza rotella W(mm) | 44 | Raggio di rotazione C(mm) | 15 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Materiale bozzello
Diametro filettatura Nd
Il codice componente termina con V
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali