Codice articolo del costruttore: TE40JN8CR
Marca: TOKAI CASTER
Prezzo: 8.82 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Altezza di montaggio H: 43.5 mm
Finecorsa: Senza finecorsa
Diametro filettatura Nd: M8X1,25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TE40JN8CR
Codice componente
|
---|
TE40JN8CR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 43.5 | Senza finecorsa | M8X1,25 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 39.2 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio |
Diam. rotella D(Ø) | 40 | Larghezza rotella W(mm) | 44 | Raggio di rotazione C(mm) | 15 |
Profilo sezione di montaggio | A vite |
Si trova sulla pagina di rotella ruote gemelle TE40JNCR, il codice articolo è il seguente: TE40JN8CR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TE40JN8CR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TE40JN10SCR |
TE40JN12CR |
TE40JN12SCR |
TE40JN3CR |
TE40JN3SCR |
TE40JN8SCR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Diametro filettatura Nd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 43.5 | Con finecorsa di scorrimento | M10X1,5 | |
10.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 45 | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 45 | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 | |
8.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 43.5 | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
10.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 43.5 | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | |
10.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 43.5 | Con finecorsa di scorrimento | M8X1,25 |