Codice articolo del costruttore: TEA75N3
Marca: TOKAI CASTER
Prezzo: 36.35 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Finecorsa: Senza finecorsa
Diametro filettatura Nd: Filettatura W3/8×16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TEA75N3
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 84.5 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 117.6 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 75 | Larghezza rotella W(mm) | 64 |
Raggio di rotazione C(mm) | 20 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Si trova sulla pagina di Ruote Gemelle Orientabili TEA75N, il codice articolo è il seguente: TEA75N3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEA75N3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TEA75N12 |
TEA75N12S |
TEA75N16 |
TEA75N16S |
TEA75N3S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Finecorsa | Diametro filettatura Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
36.46 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
38.83 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 | |
36.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | [M16] M16X2.0 | |
38.97 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | [M16] M16X2.0 | |
38.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 |