Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TEA100KN12 |
TEA100KN12S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|
50.19 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | |
53.87 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Con finecorsa di scorrimento |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 110 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 98 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diametro filettatura Nd | M12X1,75 | Diam. rotella D(Ø) | 100 |
Larghezza rotella W(mm) | 64 | Profilo sezione di montaggio | Fissaggio a vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali