Codice articolo del costruttore: TEA130N12
Marca: TOKAI CASTER
Prezzo: 81.31 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Finecorsa: Senza finecorsa
Diametro filettatura Nd: M12X1,75
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TEA130N12
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 145 | Proprietà | Ruota con cuscinetti |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 | Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 137.2 | Materiale bozzello | Elastomero |
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 130 |
Larghezza rotella W(mm) | 70.2 | Raggio di rotazione C(mm) | 35 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Si trova sulla pagina di Ruote Gemelle Orientabili TEA130N, il codice articolo è il seguente: TEA130N12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEA130N12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TEA130N12WS |
TEA130N16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Finecorsa | Diametro filettatura Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
89.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | M12X1,75 | |
82.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | [M16] M16X2.0 |