Ruote Gemelle Orientabili T50N

Ruote Gemelle Orientabili T50N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T50N12

Codice componente
T50N12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 56 Proprietà A basso profilo/carico elevato
Gamma di carico(daN) 140.01~220.00 Finecorsa Senza finecorsa Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 196
Materiale bozzello Resina acetalica Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio
Diametro filettatura Nd M12X1,75 Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 68
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite Colore rotella Bianco

Si trova sulla pagina di Ruote Gemelle Orientabili T50N, il codice articolo è il seguente: T50N12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T50N12.

Supporto tecnico