Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Trattamento superficie | Diam. nominale | Distanza da lato a lato (mm) | Distanza da lato a lato E1 (Diametro nominale 50A o 2B o superiore) (mm) | Spessore limite (mm) | Profilo esterno D (φmm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.64 € | 1 | 8 giorni | NA | 1 1/2B | 38.1 | - | - | 48.6 | ||
24.87 € | 1 | 8 giorni | Zincatura | 1 1/2B | 38.1 | - | - | 48.6 | ||
15.64 € | 1 | 6 giorni | NA | 1 1/4B | 38.1 | - | - | 42.7 | ||
24.17 € | 1 | 8 giorni | Zincatura | 1 1/4B | 38.1 | - | - | 42.7 | ||
15.64 € | 1 | 6 giorni | NA | 1/2B | 25.4 | - | - | 21.7 | ||
22.77 € | 1 | 8 giorni | Zincatura | 1/2B | 25.4 | - | - | 21.7 | ||
15.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | NA | 1B | 38.1 | - | - | 34 | |
22.77 € | 1 | 8 giorni | Zincatura | 1B | 38.1 | - | - | 34 | ||
22.02 € | 1 | 8 giorni | NA | 2 1/2B | 38.1 | 50.8 | 7 | 76.3 | ||
39.78 € | 1 | 8 giorni | Zincatura | 2 1/2B | 38.1 | 50.8 | 7 | 76.3 | ||
17.06 € | 1 | 6 giorni | NA | 2B | 38.1 | 44.5 | 5.5 | 60.5 | ||
29.15 € | 1 | 8 giorni | Zincatura | 2B | 38.1 | 44.5 | 5.5 | 60.5 | ||
15.64 € | 1 | 8 giorni | NA | 3/4B | 25.4 | - | - | 27.2 | ||
22.77 € | 1 | 8 giorni | Zincatura | 3/4B | 25.4 | - | - | 27.2 | ||
30.56 € | 1 | 8 giorni | NA | 3B | 50.8 | 63.5 | 7.6 | 89.1 | ||
52.58 € | 1 | 7 giorni | Zincatura | 3B | 50.8 | 63.5 | 7.6 | 89.1 | ||
48.33 € | 1 | 6 giorni | NA | 4B | 63.5 | 76.2 | 8.6 | 114.3 | ||
85.25 € | 1 | 7 giorni | Zincatura | 4B | 63.5 | 76.2 | 8.6 | 114.3 | ||
79.60 € | 1 | 8 giorni | NA | 5B | 76.2 | 88.9 | 9.5 | 139.8 | ||
99.85 € | 1 | 7 giorni | Zincatura | 5B | 76.2 | 88.9 | 9.5 | 139.8 | ||
101.62 € | 1 | 7 giorni | NA | 6B | 88.9 | 101.6 | 11 | 165.2 | ||
134.91 € | 1 | 8 giorni | Zincatura | 6B | 88.9 | 101.6 | 11 | 165.2 | ||
143.39 € | 1 | 8 giorni | NA | 8B | 101.6 | 127 | 12.7 | 216.3 | ||
254.40 € | 1 | 7 giorni | Zincatura | 8B | 101.6 | 127 | 12.7 | 216.3 | ||
210.88 € | 1 | 8 giorni | NA | 10B | 127 | 152.4 | 12.7 | 267.4 | ||
393.57 € | 1 | 8 giorni | Zincatura | 10B | 127 | 152.4 | 12.7 | 267.4 | ||
297.48 € | 1 | 8 giorni | NA | 12B | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 318.5 | ||
567.25 € | 1 | 7 giorni | Zincatura | 12B | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 318.5 | ||
394.62 € | 1 | 10 giorni | NA | 14B | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 355.6 | ||
769.07 € | 1 | 10 giorni | Zincatura | 14B | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 355.6 |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Tappo | Materiale | FSGP |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Diam. nominale
Distanza da lato a lato(mm)
Distanza da lato a lato E1 (Diametro nominale 50A o 2B o superiore)(mm)
Spessore limite(mm)
Profilo esterno D(φmm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali