Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Trattamento superficie | Spessore nominale | Diam. nominale | Diam. nominale (2° raccordo) | Diametro esterno D1 (φmm) | Diametro esterno D2 (φmm) | Distanza da lato a centro (mm) | Lunghezza da centro tubo di raccordo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.92 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 1 1/4B | 48.6 | 42.7 | 57.2 | 57.2 | ||
29.69 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/2B | 1 1/4B | 48.6 | 42.7 | 57.2 | 57.2 | ||
21.40 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 1/2B | 48.6 | 21.7 | 57.2 | 57.2 | ||
32.77 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/2B | 1/2B | 48.6 | 21.7 | 57.2 | 57.2 | ||
19.92 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 1B | 48.6 | 34 | 57.2 | 57.2 | ||
29.69 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/2B | 1B | 48.6 | 34 | 57.2 | 57.2 | ||
19.92 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 3/4B | 48.6 | 27.2 | 57.2 | 57.2 | ||
29.69 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/2B | 3/4B | 48.6 | 27.2 | 57.2 | 57.2 | ||
19.83 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/4B | 1/2B | 42.7 | 21.7 | 47.6 | 47.6 | ||
29.57 € | 1 | 10 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/4B | 1/2B | 42.7 | 21.7 | 47.6 | 47.6 | ||
19.64 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/4B | 1B | 42.7 | 34 | 47.6 | 47.6 | ||
24.65 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/4B | 1B | 42.7 | 34 | 47.6 | 47.6 | ||
19.64 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1 1/4B | 3/4B | 42.7 | 27.2 | 47.6 | 47.6 | ||
24.65 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1 1/4B | 3/4B | 42.7 | 27.2 | 47.6 | 47.6 | ||
18.11 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1B | 1/2B | 34 | 21.7 | 38.1 | 38.1 | ||
25.52 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1B | 1/2B | 34 | 21.7 | 38.1 | 38.1 | ||
18.11 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 1B | 3/4B | 34 | 27.2 | 38.1 | 38.1 | ||
25.52 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 1B | 3/4B | 34 | 27.2 | 38.1 | 38.1 | ||
41.52 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 1 1/2B | 76.3 | 48.6 | 76.2 | 66.7 | ||
63.77 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2 1/2B | 1 1/2B | 76.3 | 48.6 | 76.2 | 66.7 | ||
41.52 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 1 1/4B | 76.3 | 42.7 | 76.2 | 63.5 | ||
63.77 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2 1/2B | 1 1/4B | 76.3 | 42.7 | 76.2 | 63.5 | ||
45.86 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 1B | 76.3 | 34 | 76.2 | 57.2 | ||
69.93 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2 1/2B | 1B | 76.3 | 34 | 76.2 | 57.2 | ||
41.52 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 2B | 76.3 | 60.5 | 76.2 | 69.9 | ||
63.77 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2 1/2B | 2B | 76.3 | 60.5 | 76.2 | 69.9 | ||
26.84 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2B | 1 1/2B | 60.5 | 48.6 | 63.5 | 60.3 | ||
40.62 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2B | 1 1/2B | 60.5 | 48.6 | 63.5 | 60.3 | ||
26.84 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2B | 1 1/4B | 60.5 | 42.7 | 63.5 | 57.2 | ||
40.62 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2B | 1 1/4B | 60.5 | 42.7 | 63.5 | 57.2 | ||
26.84 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2B | 1B | 60.5 | 34 | 63.5 | 50.8 | ||
40.62 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2B | 1B | 60.5 | 34 | 63.5 | 50.8 | ||
31.90 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 2B | 3/4B | 60.5 | 27.2 | 63.5 | 44.5 | ||
44.41 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 2B | 3/4B | 60.5 | 27.2 | 63.5 | 44.5 | ||
17.66 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3/4B | 1/2B | 27.2 | 21.7 | 28.6 | 28.6 | ||
24.03 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3/4B | 1/2B | 27.2 | 21.7 | 28.6 | 28.6 | ||
52.21 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3B | 1 1/2B | 89.1 | 48.6 | 85.7 | 73 | ||
80.59 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3B | 1 1/2B | 89.1 | 48.6 | 85.7 | 73 | ||
57.25 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3B | 1 1/4B | 89.1 | 42.7 | 85.7 | 69.9 | ||
88.55 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3B | 1 1/4B | 89.1 | 42.7 | 85.7 | 69.9 | ||
52.21 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3B | 2 1/2B | 89.1 | 76.3 | 85.7 | 82.6 | ||
80.59 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3B | 2 1/2B | 89.1 | 76.3 | 85.7 | 82.6 | ||
52.21 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 3B | 2B | 89.1 | 60.5 | 85.7 | 76.2 | ||
80.59 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 3B | 2B | 89.1 | 60.5 | 85.7 | 76.2 | ||
82.03 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 4B | 1 1/2B | 114.3 | 48.6 | 104.8 | 85.7 | ||
96.88 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 4B | 1 1/2B | 114.3 | 48.6 | 104.8 | 85.7 | ||
74.39 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 4B | 2 1/2B | 114.3 | 76.3 | 104.8 | 95.3 | ||
88.22 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 4B | 2 1/2B | 114.3 | 76.3 | 104.8 | 95.3 | ||
82.03 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 4B | 2B | 114.3 | 60.5 | 104.8 | 88.9 | ||
96.88 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 4B | 2B | 114.3 | 60.5 | 104.8 | 88.9 | ||
74.39 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 4B | 3B | 114.3 | 89.1 | 104.8 | 98.4 | ||
88.22 € | 1 | 7 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 4B | 3B | 114.3 | 89.1 | 104.8 | 98.4 | ||
85.68 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 5B | 2 1/2B | 139.8 | 76.3 | 123.8 | 108 | ||
135.76 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 5B | 2 1/2B | 139.8 | 76.3 | 123.8 | 108 | ||
85.68 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 5B | 2B | 139.8 | 60.5 | 123.8 | 104.8 | ||
135.76 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 5B | 2B | 139.8 | 60.5 | 123.8 | 104.8 | ||
104.09 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 5B | 3B | 139.8 | 89.1 | 123.8 | 111.1 | ||
123.39 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 5B | 3B | 139.8 | 89.1 | 123.8 | 111.1 | ||
104.09 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | NA | - | 5B | 4B | 139.8 | 114.3 | 123.8 | 117.5 | ||
123.39 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] FSGP | Zincatura | - | 5B | 4B | 139.8 | 114.3 | 123.8 | 117.5 |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | A T | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche | Diam. diverso |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Spessore nominale
Diam. nominale
Diam. nominale (2° raccordo)
Diametro esterno D1(φmm)
Diametro esterno D2(φmm)
Distanza da lato a centro(mm)
Lunghezza da centro tubo di raccordo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali