POM (poliacetale)/ giunti in ottone

POM (poliacetale)/ giunti in ottone
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Giunto in poliacetale. -La sezione filettata è in ottone. -Temperatura di funzionamento continuo: 95°C/203°F. Infiammabilità: UL94HB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POM/AJ-M3-L10
POM/AJ-M3-L12
POM/AJ-M3-L15
POM/AJ-M3-L20
POM/AJ-M3-L25
POM/AJ-M3-L30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL

1.17 €

1 Disponibile 7 giorni 1010

1.17 €

1 Disponibile 7 giorni 1012

1.17 €

1 Disponibile 7 giorni 1015

1.23 €

1 Disponibile 7 giorni 1020

1.26 €

1 7 giorni 1025

1.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dadi distanziali Materiale POM Trattamento superficie (dettagli) NA
Passo 0.5 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Filettatura nominale (M) 3

Supporto tecnico