Codice articolo del costruttore: C-8Y-SL4
Marca: FREE BEAR
Prezzo: 6.09 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Materiale corpo: [Acciaio] Acciaio
Materiale sfera: [Acciaio] Acciaio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-8Y-SL4
Codice componente
|
---|
C-8Y-SL4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Materiale sfera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.09 € 3.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio |
Loading...
Tipo | Scarico rifiuti | Profilo | Flangia | Gamma di capacità di carico(N) | 100.1–500.0 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(N) | 294 | Diametro esterno(Ø) | 69 | Diam. sfera(Ø) | 25.4 |
Applicazione | Standard | Altezza montaggio(mm) | 31 | Misura filettatura di montaggio | (φ5.5) |
Si trova sulla pagina di Rullo a sfera Freebear 8Y-SL4, il codice articolo è il seguente: C-8Y-SL4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-8Y-SL4.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
Materiale sfera
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S-8Y-SL4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo | Materiale sfera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Acciaio inox] Acciaio inox |