Codice articolo del costruttore: C-12K
Marca: FREE BEAR
Prezzo: 33.57 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Gamma di capacità di carico: 500.1–5000 N
Carico ammesso: 588.6 N
Materiale corpo: [Acciaio] Acciaio
Materiale sfera: [Acciaio] Acciaio
Antipolvere: Disponibile
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-12K
Codice componente
|
---|
C-12K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale corpo | Materiale sfera | Antipolvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 500.1–5000 | 588.6 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Disponibile |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Flangia | Diametro esterno(Ø) | 77 |
---|---|---|---|---|---|
Diam. sfera(Ø) | 38.1 | Applicazione | Standard | Altezza montaggio(mm) | 46 |
Si trova sulla pagina di Rullo a sfera Freebear K, il codice articolo è il seguente: C-12K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-12K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di capacità di carico(N)
Carico ammesso(N)
Materiale corpo
Materiale sfera
Antipolvere
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
P-12K |
S-12K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale corpo | Materiale sfera | Antipolvere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.07 € | 1 | 6 giorni | - | 50.1–100.0 | 98.1 | [Acciaio] Acciaio | [Resina] Nylon | Disponibile | ||
95.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 500.1–5000 | 588.6 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Acciaio inox] Acciaio inox | - |