Tavola Freebear (Controllo polveri) (FU-9-75)

Tavola Freebear (Controllo polveri) FU-9-75

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FU-9-75

Marca: FREE BEAR

Prezzo: 103.81

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva L: 900 mm

Passo per numero di pezzi: 75X11 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FU-9-75

Codice componente
FU-9-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)
Passo per numero di pezzi
(mm)

103.81 €

1 6 giorni 1090075X11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Scarico rifiuti Profilo Unità Carico ammesso(N) NA
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Materiale sfera EN 1.3505 Equiv. Diametro esterno(Ø) NA
Diam. sfera(Ø) 25.4 Applicazione Standard Altezza montaggio(mm) 34.6

Si trova sulla pagina di Tavola Freebear (Controllo polveri), il codice articolo è il seguente: FU-9-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FU-9-75.

Tipologia prodotto

Codice componente
FU-18-75
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)
Passo per numero di pezzi
(mm)

197.41 €

1 9 giorni 10180075X23

Supporto tecnico