Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PC-WH/CR-F-M3-L6 |
PC-WH/CR-F-M3-L8 |
PC-WH/CR-F-M3-L10 |
PC-WH/CR-F-M3-L12 |
PC-WH/CR-F-M3-L16 |
PC-WH/CR-F-M4-L6 |
PC-WH/CR-F-M4-L8 |
PC-WH/CR-F-M4-L10 |
PC-WH/CR-F-M4-L12 |
PC-WH/CR-F-M4-L16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
0.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
0.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
0.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | |
0.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 16 | 0.5 | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |
0.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | 0.7 | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | 0.7 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Tipo zigrinato | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard |
Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard | Materiale plastico | PC |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali