Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 4 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | ||
1.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 5 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | ||
1.46 € 0.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 6 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | |
1.01 € 0.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 8 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | |
1.02 € 0.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 10 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | |
1.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 12 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | ||
1.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |
1.01 € 0.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |
1.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |
1.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | ||
1.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | 5.5 | 2 | ||
1.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
1.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
1.11 € 0.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 2.6 | |
1.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 7 | 2.6 | |
1.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
1.29 € | 1 | 24 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
1.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
1.27 € 0.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 30 | 0.7 | 7 | 2.6 | |
1.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
1.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
1.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
1.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
1.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
1.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
1.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
1.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
1.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | 10.5 | 3.9 | |
1.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | 10.5 | 3.9 | ||
1.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | 10.5 | 3.9 | ||
1.82 € 1.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 16 | 1 | 10.5 | 3.9 | |
1.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | 10.5 | 3.9 | ||
2.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | 10.5 | 3.9 | ||
2.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | 10.5 | 3.9 | ||
2.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 14 | 5.2 | ||
2.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 14 | 5.2 | ||
2.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 14 | 5.2 | ||
2.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 14 | 5.2 | ||
3.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 14 | 5.2 | ||
3.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 14 | 5.2 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PPS |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
D
H
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali