PTFE (resina in politetrafluoroetilene) / Dadi sfaccettati

PTFE (resina in politetrafluoroetilene) / Dadi sfaccettati
  • Sconto volumi elevati
[Basic shape] Dihedral width nut
[Material] PTFE
[Surface treatment] None
[Screw thread type] Metric coarse application / function general
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none
[Nominal designation of screw thread (M)] 3 4 5 6 8 10 12 B 2.4 3.2 4 5 6 8 10 D 7 8 9 12 15 18 22 S 5.5 7 8 10 13 16 19
[Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PTFE/NN-M5

Codice componente
PTFE/NN-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Larghezza tra le due superfici del dado Filettatura nominale (M) 5 Materiale PTFE
Trattamento superficie N/A Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Uso generico
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) N/A B 4
D 9 S 8 Passo(mm) 0.8

Si trova sulla pagina di PTFE (resina in politetrafluoroetilene) / Dadi sfaccettati, il codice articolo è il seguente: PTFE/NN-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PTFE/NN-M5.

Supporto tecnico