Sensori di prossimità con corpo interamente in acciaio inox [E2EF] (E2EF-QX2D1 2M)

Sensori di prossimità con corpo interamente in acciaio inox [E2EF] E2EF-QX2D1 2M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E2EF-QX2D1 2M

Marca: OMRON

Prezzo: 316.80

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Ambiente d'esercizio: Standard / Sputtering Resistance / Senza trucioli / Resistenza al freddo

Materiale alloggiamento: Fluororesin coating (Base material: (SUS303)

Materiale superficie di rilevamento: Fluororesin coating (Base material: (SUS303)

Metodo di collegamento: Con cavo integrato

Lunghezza cavo: 2 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E2EF-QX2D1 2M

Codice componente
E2EF-QX2D1 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ambiente d'esercizio Materiale alloggiamento Materiale superficie di rilevamento Metodo di collegamento Lunghezza cavo
(m)
Specifiche cavo

316.80 €

1 7 giorni Standard / Sputtering Resistance / Senza trucioli / Resistenza al freddoFluororesin coating (Base material: (SUS303)Fluororesin coating (Base material: (SUS303)Con cavo integrato2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ4, 2 nuclei

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo A vite Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm) Fino a 2 Oggetti rilevati Metallo magnetico
Con schermatura/senza schermatura Con schermatura Direzione di rilevamento Anteriore Amplificatore Con amplificatore incorporato
Misura testa di rilevamento a vite M8 Profondità testa (gamma)(mm) 20,1–30 Profondità testa(mm) 25
Standard acquisiti CE / UL / IEC Struttura di protezione (IEC) IP67 Con alimentazione 2 fili a corrente continua
Tensione di alimentazione 10–30VCC Formato uscita 2 fili CC polarizzati Modalità di esercizio NO
Disposizione pin connettore - Modello frequenza differente Standard Funzione inclusa -
Tipo - Amplificatore/testa combinati - Dettagli distanza di rilevamento L1(mm) 2

Si trova sulla pagina di Sensori di prossimità con corpo interamente in acciaio inox [E2EF], il codice articolo è il seguente: E2EF-QX2D1 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2EF-QX2D1 2M.

Tipologia prodotto

Codice componente
E2EF-QX2D1-M1TGJ 0.3M
E2EF-X2D1-M1TGJ 0.3M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Ambiente d'esercizio Materiale alloggiamento Materiale superficie di rilevamento Metodo di collegamento Lunghezza cavo
(m)
Specifiche cavo

117.25 €

1 7 giorni Standard / Sputtering Resistance / Senza trucioli / Resistenza al freddoFluororesin coating (Base material: (SUS303)Fluororesin coating (Base material: (SUS303)Relè connettore (M12)0.3Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ4

151.53 €

1 7 giorni Standard / Senza trucioli / Resistenza al freddo[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Relè connettore (M12)0.3Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ4

Supporto tecnico