Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HAS8 |
HAS10 |
HAS12 |
HAS24 |
HAS32 |
HAS36 |
HAS40 |
HAS48 |
HAS56 |
HAS64 |
HAS72 |
HAS88 |
HAS104 |
HAS128 |
HS6 |
HS12 |
HS16 |
HS24 |
HS28 |
HS36 |
HS44 |
HS48 |
HS72 |
HS84 |
MAH4 |
MAH6 |
MH6 |
MH8 |
MH10 |
MHET4 |
MHET5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. flessibile Gamma di serraggio (min.) (mm) | D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.) (mm) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 11 | 25 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | ||
2.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | 27 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | |
2.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | 32 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 27 | 51 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | |
3.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | 63 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | |
3.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 46 | 70 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | |
3.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 52 | 76 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | |
3.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 65 | 89 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | |
4.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 78 | 101 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | ||
3.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 64 | 114 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | ||
4.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 76 | 127 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | |
4.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 102 | 152 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | ||
7.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 127 | 178 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | |
8.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 155 | 216 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | ||
1.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 22 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | ||
2.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | 32 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | |
2.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 17 | 38 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | ||
1.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 27 | 51 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | |
2.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 33 | 57 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | ||
2.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 46 | 70 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | |
2.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 59 | 82 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | |
2.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 65 | 89 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | |
3.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 76 | 127 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | |
4.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 95 | 146 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | ||
2.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 22 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE305 (bullone) | |
1.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 22 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | |
1.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 11 | 25 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | |
2.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 27 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | |
1.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 7 | 15 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) | ||
1.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 9 | 17 | [Acciaio] AISI-SAE301 (fascetta) + AISI-SAE1018 (bullone) |
Loading...
Tipi | Band length fixed |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)(mm)
D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)(mm)
Materiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali