Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CL-M2-3.0-BR |
CL-M2-4.0-BR |
CL-M3-3.0-BR |
CL-M3-4.0-BR |
CL-M3-5.0-BR |
CL-M3-5.7-BR |
CL-M4-4.0-BR |
CL-M4-5.8-BR |
CL-M4-6.5-BR |
CL-M4-8.2-BR |
CL-M5-9.5-BR |
CL-M6-9.5-BR |
CL-M6-12.7-BR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. vite M (dopo l'inserimento) (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2 | 3 | ||
14.78 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 2 | 4 | ||
16.62 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 3 | ||
15.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 4 | ||
16.70 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 5 | ||
16.74 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 5.7 | ||
18.69 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 4 | ||
20.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 5.8 | ||
20.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 6.5 | ||
25.66 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 8.2 | ||
33.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 9.5 | ||
62.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 6 | 9.5 | ||
45.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 12.7 |
Loading...
Tipo | A pressione | Applicazione | Resina per uso generico | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Filettatura metrica (grossa) | Profilo | Standard | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. vite M (dopo l'inserimento)(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali