Serratura a C (Tipo HCL)【10-100 Pezzi per confezione】

Serratura a C (Tipo HCL)
Flange shape enables screws to be tightened without damaging plastics. Also prevents plastic burrs from forming when inserts are pressed in.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCL-M3-5.7-BR
HCL-M4-8.2-BR
HCL-M5-9.5-BR
HCL-M6-12.7-BR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza
(mm)

11.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035.7

33.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1048.2

4.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1059.5

64.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10612.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A pressione Applicazione Resina per uso generico Materiale Ottone
A vite Filettatura metrica (grossa) Profilo Standard Trattamento superficie NA

Supporto tecnico