Codice articolo del costruttore: ESK11-M8X20-B-P
Marca: MITSUBOSHI CI
Prezzo: 2.55 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Sezione di attacco, lunghezza L: 20 mm
Colore: Blu
Codice JAN: 3611008209349
Codice d'ordine: 363-2521
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ESK11-M8X20-B-P
Codice componente
|
---|
ESK11-M8X20-B-P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Colore | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | 6 giorni | 20 | Blu | 3611008209349 | 363-2521 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico | Lavorazione sul lato | NA | Funzione aggiuntiva | NA |
Lavorazione lato filettato | NA | Materiale corpo principale | ASA | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Sezione di attacco, materiale | Acciaio | Sezione di attacco, trattamento superficie | Cromatura trivalente | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 40 |
Corpo principale, altezza t(mm) | 25 | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Si trova sulla pagina di Manopola Eagle Star monopezzo, il codice articolo è il seguente: ESK11-M8X20-B-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESK11-M8X20-B-P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ESK11-M8X15-B-P |
ESK11-M8X15-BK-P |
ESK11-M8X15-R-P |
ESK11-M8X15-W-P |
ESK11-M8X20-R-P |
ESK11-M8X20-W-P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Colore | Codice JAN | Codice d'ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 € | 1 | 6 giorni | 15 | Blu | 3611008159347 | 363-2482 | ||
2.54 € | 1 | 6 giorni | 15 | Nero | 3611008159316 | 363-2474 | ||
2.54 € | 1 | 6 giorni | 15 | Rosso | 3611008159323 | 363-2491 | ||
2.54 € | 1 | 6 giorni | 15 | Bianco | 3611008159309 | 363-2504 | ||
2.55 € | 1 | 6 giorni | 20 | Rosso | 3611008209325 | 363-2539 | ||
2.55 € | 1 | 6 giorni | 20 | Bianco | 3611008209301 | 363-2547 |