Manipola Eagle Star piccola monopezzo (ESK21-M5X15-B-P)

Manipola Eagle Star piccola monopezzo ESK21-M5X15-B-P
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ESK21-M5X15-B-P

Marca: MITSUBOSHI CI

Prezzo: 1.84

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5

Sezione di attacco, lunghezza L: 15 mm

Colore: Blu

Codice JAN: 3621005159349

Codice d'ordine: 363-2563


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ESK21-M5X15-B-P

Codice componente
ESK21-M5X15-B-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Colore Codice JAN Codice d'ordine

1.84 €

1 6 giorni M515Blu3621005159349363-2563

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico
Lavorazione sul lato NA Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Materiale corpo principale ASA Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Acciaio
Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente Corpo principale, D.E. D(Ø) 34 Corpo principale, altezza t(mm) 17
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Manipola Eagle Star piccola monopezzo, il codice articolo è il seguente: ESK21-M5X15-B-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESK21-M5X15-B-P.

Tipologia prodotto

Codice componente
ESK21-M5X15-BK-P
ESK21-M5X15-R-P
ESK21-M5X20-B-P
ESK21-M5X20-BK-P
ESK21-M5X20-R-P
ESK21-M5X20-W-P
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Colore Codice JAN Codice d'ordine

1.84 €

1 Disponibile 6 giorni M515Nero3621005159318363-2555

1.84 €

1 6 giorni M515Rosso3621005159325363-2571

1.87 €

1 6 giorni M520Blu3621005209341363-2601

1.87 €

1 6 giorni M520Nero3621005209310363-2598

1.87 €

1 6 giorni M520Rosso3621005209327363-2610

1.87 €

1 6 giorni M520Bianco3621005209303363-2628

Supporto tecnico