Dadi Well modello standard Altre taglie

Dadi Well modello standard Altre taglie
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A rubber blind nut that is effective in sealing, insulating, and preventing vibration in one-sided work. Can be softly fastened onto thin metal materials, resin, glass, and ceramic, etc. Particularly effective against reducing noise from fan motors, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WNSTO-1/4-S-BR
WNSTO-10-S-BR
WNSTO-10-SL-BR
WNSTO-10-XL-BR
WNSTO-B-832-BR
WNSTO-E-51618-BR
WNSTO-E-632-BR
WNSTO-H-1032-BR
WNSTO-J-1420-BR
WNSTO-Q-1032-BR
WNSTO-W-1420-BR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L
(mm)
Passo
(mm)

1.21 €

0.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106161

1.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10514.10.8

1.25 €

0.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10526.70.8

3.91 €

1 Disponibile 8 giorni 10539.40.8

0.91 €

0.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10412.10.7

3.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10818.41.25

1.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10312.70.5

0.80 €

0.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10521.50.8

1.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10626.71

1.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10516.90.8

1.69 €

0.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10620.31

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma Trattamento superficie NA Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico