Raccordo per tubi a vite in acciaio inox gomito dritto [SE]

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox gomito dritto [SE]
The material used is high-strength stainless steel (SCS13A).

[Features]
· The material used is stainless steel, so corrosion resistance is excellent and the product's appearance beautiful and sanitary.
· There is also no risk of rust lumps and paint or plating are also not required.
· This cast product uses high strength stainless steel (SCS13A) as a material, and is manufactured via lost wax precision casting, and then heat treatment and oxidation are performed.
· Thus the structure is fine and stable with high strength and can be used with peace of mind
· Furthermore, the surface skin is fine and beautiful and the dimensional precision is also very high.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13A-SE-1/2B
SCS13A-SE-1/4B
SCS13A-SE-1B
SCS13A-SE-2B
SCS13A-SE-3/4B
SCS13A-SE-3/8B
SCS13A-SE-11/2B
SCS13A-SE-11/4B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

13.94 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

9.65 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

22.56 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

61.69 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

16.76 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

9.87 €

1 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

42.34 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

33.21 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico