Codice articolo del costruttore: SCS13A-U-1B
Marca: MIE TECHNO
Prezzo: 33.21 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Filettatura nominale M1: 1B(25A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCS13A-U-1B
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo femmina/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, giunto [U], il codice articolo è il seguente: SCS13A-U-1B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCS13A-U-1B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SCS13A-U-1/8B |
SCS13A-U-11/2B |
SCS13A-U-11/4B |
SCS13A-U-2B |
SCS13A-U-3/4B |
SCS13A-U-3/8B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|---|
16.56 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | ||
53.78 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
42.65 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
75.38 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | ||
25.15 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | ||
17.07 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) |