Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, attacco dritto [S] (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS304-S-1/2B
SUS304-S-1/4B
SUS304-S-1/8B
SUS304-S-1B
SUS304-S-2B
SUS304-S-3/4B
SUS304-S-3/8B
SUS304-S-3B
SUS304-S-4B
SUS304-S-11/2B
SUS304-S-11/4B
SUS304-S-21/2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

3.56 €

1 Disponibile 8 giorni 1/2B(15A)

3.16 €

1 Disponibile 8 giorni 1/4B(8A)

3.13 €

1 Disponibile 8 giorni 1/8B(6A)

6.71 €

1 8 giorni 1B(25A)

19.23 €

1 8 giorni 2B(50A)

4.79 €

1 14 giorni 3/4B(20A)

3.21 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)

45.91 €

1 8 giorni 3B(80A)

79.52 €

1 8 giorni 4B(100A)

12.79 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

10.63 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

35.14 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rp Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico