Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, nipplo esagonale [SN] (Codici componente)

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, nipplo esagonale [SN]
  • Sconto volumi elevati
The material is high-strength stainless steel SCS13A.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS13A-SN-1/2B
SCS13A-SN-1/4B
SCS13A-SN-1/8B
SCS13A-SN-1B
SCS13A-SN-2B
SCS13A-SN-3/4B
SCS13A-SN-3/8B
SCS13A-SN-11/2B
SCS13A-SN-11/4B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

6.16 €

1 7 giorni 1/2B(15A)

4.74 €

1 8 giorni 1/4B(8A)

4.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1/8B(6A)

12.09 €

1 8 giorni 1B(25A)

31.43 €

1 8 giorni 2B(50A)

8.87 €

1 7 giorni 3/4B(20A)

4.22 €

1 6 giorni 3/8B(10A)

21.94 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

16.20 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico