Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUS304W-45E-L-1B-SCH20
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomito a 45° | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore |
Si trova sulla pagina di Raccordo di testa a saldare in acciaio inox, gomito a 45° [lungo], il codice articolo è il seguente: SUS304W-45E-L-1B-SCH20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS304W-45E-L-1B-SCH20.
Configura
Proprietà di base
Spessore nominale
Tipo
Diam. nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUS304W-45E-L-11/4B-SCH10 |
SUS304W-45E-L-2B-SCH10 |
SUS304W-45E-L-5B-SCH10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Spessore nominale | Diam. nominale |
---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | 8 giorni | SCH10 | 1 1/4B | ||
12.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | SCH10 | 2B | |
94.58 € | 1 | 8 giorni | SCH10 | 5B |