Raccordi di testa a T per tubi a saldare in acciaio inox con diametro uguale

Raccordi di testa a T per tubi a saldare in acciaio inox con diametro uguale
  • Sconto volumi elevati
JIS B 2312, JIS B 2313-compliant butt-welded pipe fitting. Three types of materials are available, SUS304W, SUS316LW, and SUS316W. For SCH, it is provided in 10S, 20S, and 40S.

[Features]
· MIE TECHNO products are made through thorough quality control from the receiving of the materials to the finishing of the products according to the superior technology and rich experience, so that the products are extremely stable in quality and high in reliability.
· It is manufactured under a reasonable process, with each process managed thoroughly, and clients are satisfied with the delivery that meets the deadlines.
・As there are a wide range of requirements, the manufacturing range reaches from small diameter tubes to large diameter tubes.
・There are requirements from thin to thick ranges of thickness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS304W-T-S-1B-1B-1B-SCH10
SUS304W-T-S-1B-1B-1B-SCH20
SUS304W-T-S-1B-1B-1B-SCH40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore nominale Diam. nominale

21.18 €

1 8 giorni SCH101B

33.72 €

1 8 giorni SCH201B

33.86 €

1 11 giorni SCH401B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo Raccordo a T, diametro uguale Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Liquido applicabile Senza limitazioni produttore

Supporto tecnico