Flangia per tubi in acciaio inox, flangia a piastra a saldare Slip-On, profilo piatto, JIS 10K, SUSF316

Flangia per tubi in acciaio inox, flangia a piastra a saldare Slip-On, profilo piatto, JIS 10K, SUSF316
JIS B 2220-compliant, slip-on welded-type, flat-face flange (SOP FF). Nominal pressure: 10 K, material: SUSF316.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUSF316-SOPFF-10K-20A
SUSF316-SOPFF-10K-25A
SUSF316-SOPFF-10K-32A
SUSF316-SOPFF-10K-40A
SUSF316-SOPFF-10K-50A
SUSF316-SOPFF-10K-250A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

32.29 €

1 8 giorni 20A

50.09 €

1 8 giorni 25A

46.55 €

1 11 giorni 32A

69.86 €

1 8 giorni 40A

83.50 €

1 8 giorni 50A

250.63 €

1 11 giorni 250A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia Flangia a norma JIS Con flangia Flange a piastra (SOP)
Configurazione sede guarnizione flangia Sede superficie intera (FF) Pressione nominale 10K Trattamento superficie NA

Supporto tecnico