Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MD-35 |
MD-35-T |
MD-50 |
MD-50-MM |
MD-50-T |
MD-50MM-T |
MD-55 |
MD-55-T |
MD-70 |
MD-70-T |
MD-70F |
MD-90 |
MD-90-T |
MD-100 |
MD-112 |
MD-112-T |
MD-125 |
MD-125-T |
MD-140 |
MD-140-T |
MD-160 |
MD-160-M |
MD-160-T |
MD-160M-T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro esterno K (mm) | Lunghezza piena A (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Materiale corpo | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Rigidità torsionale (N·m/gradi) | Prodotti in kit/articolo singolo | Specifiche | Misura flangia (mozzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 5,0–inf. a 10 | 35 | 54 | 4,001–10,000 | Lega di alluminio | 9.8 | 10000 | - | 10.5 | Kit prodotto | - | Standard | |
5.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 35 | - | - | Resina acetalica | - | - | -40~85 | - | Componente trasmettitore | Trasmettitore per MD-35 | - | ||
39.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20–inf. a 50 | 50 | 64 | 4,001–10,000 | Lega di alluminio | 29 | 8000 | - | 47.1 | Kit prodotto | - | Standard | |
47.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20–inf. a 50 | 50 | 64 | 4,001–10,000 | Lega di alluminio | 29 | 8000 | - | 47.1 | Kit prodotto | - | M su entrambi i lati | |
5.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 50 | - | - | Resina acetalica | - | - | -40~85 | - | Componente trasmettitore | Trasmettitore per MD-50 | - | ||
5.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | 50 | - | - | Resina acetalica | - | - | -40~85 | - | Componente trasmettitore | Trasmettitore per MD-50MM | - | ||
48.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20–inf. a 50 | 55 | 70 | 4,001–10,000 | Lega di alluminio | 34 | 8000 | - | 58.9 | Kit prodotto | - | Standard | |
5.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 55 | - | - | Resina acetalica | - | - | -40~85 | - | Componente trasmettitore | Trasmettitore per MD-55 | - | ||
49.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20–inf. a 50 | 70 | 70 | 4,001–10,000 | Lega di alluminio | 44 | 6000 | - | 90.3 | Kit prodotto | - | Standard | |
6.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 70 | - | - | Resina acetalica | - | - | -40~85 | - | Componente trasmettitore | Trasmettitore per MD-70 | - | ||
54.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20–inf. a 50 | 70 | 70 | 4,001–10,000 | [Acciaio] EN-JL 1040 Equiv. | 44 | 6000 | - | 90.3 | Kit prodotto | - | Standard | |
69.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50–inf. a 100 | 90 | 84 | 2001–4,000 | [Acciaio] EN-JL 1040 Equiv. | 95 | 4000 | - | 178 | Kit prodotto | - | Standard | |
9.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 90 | - | - | Resina acetalica | - | - | -40~85 | - | Componente trasmettitore | Trasmettitore per MD-90 | - | ||
72.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 100 | 94 | 2001–4,000 | [Acciaio] EN-JL 1040 Equiv. | 107 | 4000 | - | 198 | Kit prodotto | - | Standard | |
80.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 112 | 104 | 2001–4,000 | [Acciaio] EN-JL 1040 Equiv. | 137 | 4000 | - | 308 | Kit prodotto | - | Standard | |
11.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 112 | - | - | Resina acetalica | - | - | -40~85 | - | Componente trasmettitore | Trasmettitore per MD-112 | - | ||
90.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 125 | 121 | 2001–4,000 | [Acciaio] EN-JL 1040 Equiv. | 157 | 4000 | - | 420 | Kit prodotto | - | Standard | |
16.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 125 | - | - | Resina acetalica | - | - | -40~85 | - | Componente trasmettitore | Trasmettitore per MD-125 | - | ||
100.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 140 | 146 | 2001–4,000 | [Acciaio] EN-JL 1040 Equiv. | 188 | 4000 | - | 559 | Kit prodotto | - | Standard | |
22.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 140 | - | - | Resina acetalica | - | - | -40~85 | - | Componente trasmettitore | Trasmettitore per MD-140 | - | ||
157.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 160 | 164 | 2001–4,000 | [Acciaio] EN-JL 1040 Equiv. | 239 | 4000 | - | 638 | Kit prodotto | - | Standard | |
157.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 160 | 164 | 2001–4,000 | [Acciaio] EN-JL 1040 Equiv. | 294 | 4000 | - | 749 | Kit prodotto | - | M su un lato solo | ||
29.18 € | 1 | 18 giorni | 10 | - | 160 | - | - | Resina acetalica | - | - | -40~85 | - | Componente trasmettitore | Trasmettitore per MD-160 | - | ||
31.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 160 | - | - | Resina acetalica | - | - | -40~85 | - | Componente trasmettitore | Trasmettitore per MD-160M | - |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | NA | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Assorbimento delle vibrazioni / Tipo compatto | Categoria | Corpo giunto | Materiale paracolpi | Resina acetalica |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro esterno K(mm)
Lunghezza piena A(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Materiale corpo
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Rigidità torsionale(N·m/gradi)
Prodotti in kit/articolo singolo
Specifiche
Misura flangia (mozzo)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali