Giunti Oldham / corpo: acciaio, ghisa / RD / KAYSEVEN

Giunti Oldham / corpo: acciaio, ghisa / RD / KAYSEVEN
Compact, simple structure, with easy to absorb eccentricity and centering. Widely used in robots, resin molding materials, conveying equipment, printing machines, machine tools, and pumps etc.

[Features]
· Compact and simple structure.
· Like the MD series, it consists of three parts, the hub parts and an intermediate torque transmission part.
· Oldham type coupling absorbs eccentric misalignment.
· Dial gauge is not necessary for centering work at installation.
· Visual observation is sufficient.
· The intermediate torque transmission part is made of resin, and so does not require lubricant.
· No reactive force due to misalignment, contributing to energy conservation, with assembly and installation easy.
· Simple structure, and even in the event of damage to the intermediate transmission part, power transmission is possible.
· Thermally and electrically insulated by the intermediate transmission part.
· Friction joint employed for fastening to shaft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RD-56
RD-56-T
RD-85
RD-85-T
RD-100
RD-100-T
RD-120
RD-120-T
RD-150
RD-150-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro esterno K
(mm)
Lunghezza piena A
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Materiale corpo Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Prodotti in kit/articolo singolo

23.92 €

1 8 giorni 1020–inf. a 5056584,001–10,000[Acciaio] Ferro–rame–acciaio al carbonio (JIS-SMF4040)4410000-Kit prodotto

6.72 €

1 8 giorni 10-5620-Resina acetalica---40~85Componente trasmettitore

44.20 €

1 8 giorni 10100–inf. a 50085624,001–10,000[Acciaio] EN-JS 1050 Equiv.1238000-Kit prodotto

10.97 €

1 8 giorni 10-8521-Resina acetalica---40~85Componente trasmettitore

80.05 €

1 8 giorni 10100–inf. a 500100684,001–10,000[Acciaio] EN-JS 1050 Equiv.1767000-Kit prodotto

13.41 €

1 8 giorni 10-10022-Resina acetalica---40~85Componente trasmettitore

109.01 €

1 15 giorni 10100–inf. a 500120864,001–10,000[Acciaio] EN-JS 1050 Equiv.2586500-Kit prodotto

17.49 €

1 8 giorni 10-12023-Resina acetalica---40~85Componente trasmettitore

129.28 €

1 8 giorni 10100–inf. a 5001501084,001–10,000[Acciaio] EN-JS 1050 Equiv.4506000-Kit prodotto

29.71 €

1 8 giorni 10-15025-Resina acetalica---40~85Componente trasmettitore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A ganasce Disallineamento ammesso NA Applicazione Standard
Proprietà Tipo compatto Categoria Corpo giunto

Supporto tecnico