Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tubo | D.I. d (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | Materiale parte di collegamento | Lunghezza (mm) | Diametro esterno senza lama (φ) | Misura flangia | Spessore piastra (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.47 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1000 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
109.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1100 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
112.22 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1200 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
80.28 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1300 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
81.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1400 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
83.63 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1500 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
85.32 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1600 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
87.01 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1700 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
88.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1800 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
90.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1900 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
92.06 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2000 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
90.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 300 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
93.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 400 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
95.61 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 500 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
97.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 600 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
100.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 700 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
102.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 800 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
105.09 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 900 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
117.44 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1000 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
122.17 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1100 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
126.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1200 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
131.65 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1300 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
136.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1400 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
141.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1500 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
145.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1600 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
150.61 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1700 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
155.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1800 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
160.09 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1900 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
164.83 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2000 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
84.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 300 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
89.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 400 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
93.73 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 500 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
98.48 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 600 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
103.21 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 700 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
107.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 800 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
112.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 900 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
137.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1000 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
143.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1100 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
148.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1200 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
154.73 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1300 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
160.54 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1400 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
166.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1500 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
172.17 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1600 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
177.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1700 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
183.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1800 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
189.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1900 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
195.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2000 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
96.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 300 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
102.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 400 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
108.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 500 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
114.07 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 600 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
119.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 700 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
125.68 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 800 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
131.49 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 900 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
215.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1000 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
226.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1100 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
238.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1200 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
250.44 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1300 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
262.22 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1400 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
273.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1500 | 54 | KF40 | 0.25 |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile | Liquido applicabile | Gas / Aria | Parte di collegamento | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Treccia | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -15::150 | Con flangia | Flangia KF |
Tipo di tubo | CLT |
Configura
Proprietà di base
Tubo
D.I. d(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Min. raggio di curvatura(mm)
Materiale parte di collegamento
Lunghezza(mm)
Diametro esterno senza lama(φ)
Misura flangia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali