Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipi di parti di collegamento | Materiale parti di collegamento | Nominale | Massima pressione di esercizio (MPa) | Lunghezza (mm) | Con flangia | Passo (mm) | Spessore piastra (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.29 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 50A | 0.5 | 160 | Flangia JIS | 10 | 0.6 | ||
190.38 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 50A | 0.5 | 220 | Flangia JIS | 10 | 0.6 | ||
208.46 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 50A | 0.5 | 280 | Flangia JIS | 10 | 0.6 | ||
226.53 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 50A | 0.5 | 340 | Flangia JIS | 10 | 0.6 | ||
204.85 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 65A | 0.5 | 160 | Flangia JIS | 15 | 0.6 | ||
222.94 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 65A | 0.5 | 220 | Flangia JIS | 15 | 0.6 | ||
241.01 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 65A | 0.5 | 280 | Flangia JIS | 15 | 0.6 | ||
259.10 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 65A | 0.5 | 340 | Flangia JIS | 15 | 0.6 | ||
244.14 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 80A | 0.5 | 160 | Flangia JIS | 15 | 0.8 | ||
269.75 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 80A | 0.5 | 220 | Flangia JIS | 15 | 0.8 | ||
295.38 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 80A | 0.5 | 280 | Flangia JIS | 15 | 0.8 | ||
320.99 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 80A | 0.5 | 340 | Flangia JIS | 15 | 0.8 | ||
284.57 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 100A | 0.5 | 160 | Flangia JIS | 20 | 1.0 | ||
307.16 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 100A | 0.5 | 200 | Flangia JIS | 20 | 1.0 | ||
329.77 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 100A | 0.5 | 240 | Flangia JIS | 20 | 1.0 | ||
352.38 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 100A | 0.5 | 280 | Flangia JIS | 20 | 1.0 | ||
374.97 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 100A | 0.5 | 320 | Flangia JIS | 20 | 1.0 | ||
397.58 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 100A | 0.5 | 360 | Flangia JIS | 20 | 1.0 | ||
361.52 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 125A | 0.5 | 220 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
379.62 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 125A | 0.5 | 250 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
397.70 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 125A | 0.5 | 280 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
415.79 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 125A | 0.5 | 310 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
433.87 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 125A | 0.5 | 340 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
451.95 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 125A | 0.5 | 370 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
426.51 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 150A | 0.5 | 220 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
446.10 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 150A | 0.5 | 250 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
465.68 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 150A | 0.5 | 280 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
485.27 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 150A | 0.5 | 310 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
504.86 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 150A | 0.5 | 340 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
524.45 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 150A | 0.5 | 370 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
550.50 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 200A | 0.5 | 240 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
579.13 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 200A | 0.5 | 270 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
607.76 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 200A | 0.5 | 300 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
636.39 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 200A | 0.5 | 330 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
665.03 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 200A | 0.5 | 360 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
693.65 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 200A | 0.5 | 390 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
706.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 250A | 0.5 | 240 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
740.04 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 250A | 0.5 | 270 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
773.19 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 250A | 0.5 | 300 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
806.34 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 250A | 0.5 | 330 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
839.49 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 250A | 0.5 | 360 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
872.65 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 250A | 0.5 | 390 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
814.52 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 300A | 0.5 | 240 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
855.21 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 300A | 0.5 | 270 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
895.89 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 300A | 0.5 | 300 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
936.58 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 300A | 0.5 | 330 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
977.27 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 300A | 0.5 | 360 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
1,017.95 € | 1 | 13 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 300A | 0.5 | 390 | Flangia JIS | 30 | 1.2 | ||
1,079.30 € | 1 | 18 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 350A | 0.45 | 220 | Flangia JIS | 40 | 1.5 | ||
1,142.59 € | 1 | 18 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 350A | 0.45 | 260 | Flangia JIS | 40 | 1.5 | ||
1,205.88 € | 1 | 18 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 350A | 0.45 | 300 | Flangia JIS | 40 | 1.5 | ||
1,269.17 € | 1 | 18 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 350A | 0.45 | 340 | Flangia JIS | 40 | 1.5 | ||
1,332.45 € | 1 | 18 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 350A | 0.45 | 380 | Flangia JIS | 40 | 1.5 | ||
1,395.74 € | 1 | 18 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 350A | 0.45 | 420 | Flangia JIS | 40 | 1.5 | ||
1,246.10 € | 1 | 18 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 400A | 0.45 | 220 | Flangia JIS | 40 | 1.5 | ||
1,325.96 € | 1 | 18 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 400A | 0.45 | 260 | Flangia JIS | 40 | 1.5 | ||
1,405.82 € | 1 | 18 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 400A | 0.45 | 300 | Flangia JIS | 40 | 1.5 | ||
1,485.67 € | 1 | 18 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 400A | 0.45 | 340 | Flangia JIS | 40 | 1.5 | ||
1,565.55 € | 1 | 18 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 400A | 0.45 | 380 | Flangia JIS | 40 | 1.5 | ||
1,645.41 € | 1 | 18 giorni | 10 | Flangia | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 400A | 0.45 | 420 | Flangia JIS | 40 | 1.5 |
Loading...
Tipo raccordo | Profilo soffietti | Fluidi applicabili | Vapore / Acqua / Gas / Olio / Aria | Materiale sezione saldata (Cilindro interno, soffietto) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipi di parti di collegamento
Materiale parti di collegamento
Nominale
Massima pressione di esercizio(MPa)
Lunghezza(mm)
Con flangia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali